Skråsædeventil, ekst styret, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NC
042N4554
Husets materiale: Rustfast stål
042N4554
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 4 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 11.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Drift | Stempel (vinkel) |
| Driftsklar | Ext. operat. valve spare parts |
| Dysestørrelse [mm] | 25.00 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Funktion | NC |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kv-værdi [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Lukning | Mod flow |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 363 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 37.5 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 544.0 psig |
| Material Description | Valve AV210C 25SS N 1T NC000 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 356 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Eksternt styrede ventiler |
| Produktnavn | Skråsædeventil, ekst styret |
| Produkttilbehør | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttype | AV210C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Reguleringstrykområde [bar] [Min.] | 4.00 bar |
| Reguleringstrykområde [psig] [Maks.] | 145.0 psig |
| Reguleringstrykområde [psig] [Min.] | 58.0 psig |
| SCIP-dossier nr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP-dossier produktnavn | AV210 |
| Styrehoveddiameter [mm] | 63 mm |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 |
| Tilslutningstype | NPT |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.038 Kilogram |
| Nettovægt | 1.538 Kilogram |
| Volume | 3.625 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |