Danfoss logo
AV210

Skråsædeventil, ekst styret, AV210B, NPT, 3/4, PTFE, Funktion: NC

042N4552

Husets materiale: Rustfast stål

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Cv-værdi [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
DriftsklarExt. operat. valve spare parts
Dysestørrelse [mm]20.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FunktionNC
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kv-værdi [m³/h]10.000 m³/h
LukningMod flow
Maks. Arbejdstryk [psig]363 psig
Maks. driftstryk [bar]25.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]37.5 bar
Maks. prøvetryk [psig]544.0 psig
Material DescriptionValve AV210B 20SS N 34T NC000
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialePTFE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt styrede ventiler
ProduktnavnSkråsædeventil, ekst styret
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]4.00 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]58.0 psig
SCIP-dossier nr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-dossier produktnavnAV210
Styrehoveddiameter [mm]50 mm
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeNPT

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.36 Kilogram
Nettovægt1.26 Kilogram
Volume2.097 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423194469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm