Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Skråsædeventil, ekst styret, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NC

042N4506

Husets materiale: Bronze

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat4 stk.
Cv-værdi [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]11.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
DriftsklarExt. operat. valve spare parts
Dysestørrelse [mm]25.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FunktionNC
Husets materialeBronze
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kv-værdi [m³/h]20.000 m³/h
LukningMod flow
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve AV210C 25G N 1T NC000
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialePTFE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt styrede ventiler
ProduktnavnSkråsædeventil, ekst styret
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210C
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]4.00 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]58.0 psig
SCIP-dossier nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP-dossier produktnavnAV210
Styrehoveddiameter [mm]63 mm
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeNPT

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.152 Kilogram
Nettovægt1.652 Kilogram
Volume4.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423194261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm