Danfoss logo
AV210

Skråsædeventil, ekst styret, AV210B, G, 1/2, PTFE, Funktion: NO

042N4481

Husets materiale: Rustfast stål

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Cv-værdi [gal/min]6.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
DriftsklarExt. operat. valve spare parts
Dysestørrelse [mm]15.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FunktionNO
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kv-værdi [m³/h]5.700 m³/h
LukningMod flow
Maks. Arbejdstryk [psig]363 psig
Maks. driftstryk [bar]25.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]37.5 bar
Maks. prøvetryk [psig]544.0 psig
Material DescriptionValve AV210B 15SS G 12T NO000
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialePTFE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt styrede ventiler
ProduktnavnSkråsædeventil, ekst styret
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]3.50 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]50.8 psig
SCIP-dossier nr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-dossier produktnavnAV210
Styrehoveddiameter [mm]50 mm
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.966 Kilogram
Nettovægt0.866 Kilogram
Volume2.25 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423194605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm