Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Skråsædeventil, ekst styret, AV210G, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC

042N4424

Husets materiale: Bronze
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Cv-værdi [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
DriftsklarExt. operat. valve spare parts
Dysestørrelse [mm]20.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FunktionNC
Husets materialeBronze
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kv-værdi [m³/h]10.000 m³/h
LukningMed flow
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialePTFE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt styrede ventiler
ProduktnavnSkråsædeventil, ekst styret
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210G
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]1.80 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]26.1 psig
SCIP-dossier nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP-dossier produktnavnAV210
Styrehoveddiameter [mm]50 mm
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.108 Kilogram
Nettovægt1.008 Kilogram
Volume2.285 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm