Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat45 pc
Dele inkl.Bulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNo
Dysekapacitet [kW]1.70 kW
Dysekapacitet [TR]0.48 TR
Dysestørrelse2
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeStainless steel
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLaser engraved 1-way arrow
Kapilarrørslængde [in]31.0 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR454B
Maks. Arbejdstryk [psig]660 psig
Maks. driftstryk [bar]45.5 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
PakkeformatIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTUCE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]-1.20 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]-2.16 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]59 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Steel/copper
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
Tryk udlign.Externally equalized
Udligning tilslutningstypeSolder, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.164 Kilogram
Nettovægt0.131 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm