Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7219

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat24 pc
Dele inkl.Bulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNo
Dysekapacitet [kW]1.12 kW
Dysekapacitet [TR]0.32 TR
Dysestørrelse2
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowSingle-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeStainless steel
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLaser engraved 1-way arrow
Kapilarrørslængde [in]31.0 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR290
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
MOP-punkt [°C]0 °C
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [°F]32 °F
MOP-punkt [psig]MOP 60
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingAdjustable
PakkeformatMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTUBE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]25 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Steel/copper
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
Tryk udlign.Externally equalized
Udligning tilslutningstypeSolder, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.173 Kilogram
Nettovægt0.127 Kilogram
Volume0.406 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255015413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm