Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Solder, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 45 pc |
| Dele inkl. | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | No |
| Dysekapacitet [kW] | 1.46 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 0.41 TR |
| Dysestørrelse | 3 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Flow | Single-flow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACUAUL |
| Husets materiale | Stainless steel |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Laser engraved 1-way arrow |
| Kapilarrørslængde [in] | 31.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R290 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| MOP-punkt [°C] | -10 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°F] | 14 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 35 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Overhedningsindstilling | Adjustable |
| Pakkeformat | Industrial pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Expansion valves |
| Produktnavn | Thermostatic expansion valve |
| Produkttilbehør | TXV accessories |
| Produkttype | TUBE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Straightway |
| SCIP-dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 5 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Bi-metal: Steel/copper |
| Tilslutningstype, tilgang | Solder, ODF |
| Tryk udlign. | Externally equalized |
| Udligning tilslutningstype | Solder, ODF |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.165 Kilogram |
| Nettovægt | 0.131 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |