Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

Termostatisk ekspansionsventil, TUB, R290

068U3888

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 0.94, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]0.94 kW
Dysekapacitet [TR]0.27 TR
Dysestørrelse1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]31.0 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR290
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTUB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Indvendig udligning
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.162 Kilogram
Nettovægt0.128 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428546171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm