Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R410A
068U3594
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 9, Tryk udlign.: Ekstern udligning
068U3594
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 9.00 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 2.50 TR |
| Dysestørrelse | 6 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | EACUAUL |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Identisk produkt | 068U3613 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Lasergraveret 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 660 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.5 bar |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
| MOP-punkt [°F] | 60 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MOP-punkt [psig] | MOP 165 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TUBE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Bi-metal: Stål/kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [mm] | 6 mm |
| UL-godkendte kølemidler | R410A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.168 Kilogram |
| Nettovægt | 0.154 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |