Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

068U2761

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 17, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TU / TC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]17.00 kW
Dysekapacitet [TR]4.80 TR
Dysestørrelse9
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACLLC CDC TYSKUL
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR407C
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTUBE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [mm]10.00 mm
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [mm]6 mm
UL-godkendte kølemidlerR407C
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.172 Kilogram
Nettovægt0.157 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm