Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE/s

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R404A/R507A

068U2734

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 2.8, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat45 stk.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]2.80 kW
Dysekapacitet [TR]0.79 TR
Dysestørrelse5
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]12.0 in
Kapillarrørslængde [mm]300 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR404A/R507A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTUBE LODDE IN
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTUBE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-godkendte kølemidlerR404AR507A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.141 Kilogram
Nettovægt0.126 Kilogram
Volume0.499 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428028516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm