Termostatisk ekspansionsventil, TUB, R22/R407C
068U2061
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 3.5, Tryk udlign.: Indvendig udligning
068U2061
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 3.50 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 1.00 TR |
| Dysestørrelse | 5 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | EACUAUL |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Lasergraveret 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 31.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R22/R407C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Material Description | TUB LODDE IN |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TUB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Bi-metal: Stål/kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Indvendig udligning |
| UL-godkendte kølemidler | R22R407C |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.162 Kilogram |
| Nettovægt | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |