Danfoss logo
Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6031

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 2, Dysekapacitet [kW]: 10.53, Dysekapacitet [TR]: 3

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/4 in
AfgangstilslutningChatleff, female
Antal pr. pakkeformat18 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysekapacitet [kW]10.53 kW
Dysekapacitet [TR]3.00 TR
Dysestørrelse2
Godkendelsec UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]31.5 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
KølemidlerR32R410AR454B
KontraventilYes
Læng. på udlign.kapillarrør [in]24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2Adj I/18
MOP-punkt [psig]LAH
Nominel kapacitet R32 [kW]14.04 kW
Nominel kapacitet R32 [TR]4.00 TR
Nominel kapacitet R410A [kW]7.72 kW
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R410A [TR]2.20 TR
PakkeformatIndustripakke
PortdesignBalanceret port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttypeTR 6
RegulérbarYes
RetningLigeløb
Statisk overhedning (SS) [°C]3.01 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsforskruningsvariant067U0044
Tilgangsstørrelse [in]3/4 in
Tilslutningstype, tilgangChatleff, male
Udgangsforskruningsvariant067U0021
Udligning tilslutningstypeKAP. TUBE, FLARE
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.38 Kilogram
Nettovægt0.32 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm