Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A
067L6023
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 3, Dysekapacitet [kW]: 10.5, Dysekapacitet [TR]: 3
067L6023
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/4 in |
| Afgangstilslutning | Chatleff, female |
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekapacitet [kW] | 10.50 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 3.00 TR |
| Dysestørrelse | 3 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Godkendelse | c UL us |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 31.5 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Kontraventil | Yes |
| Læng. på udlign.kapillarrør [in] | 31.7 in |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj I/18 |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Portdesign | Balanceret port |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttype | TR 6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulérbar | Yes |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-dossier produktnavn | TR6 adjustable |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilgangsforskruningsvariant | 067U0044 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/4 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Chatleff, male |
| Udgangsforskruningsvariant | 067U0045 |
| Udligning tilslutningstype | KAP. TUBE, FLARE |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.387 Kilogram |
| Nettovægt | 0.356 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |