Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6010

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 7, Dysekapacitet [kW]: 28.1, Dysekapacitet [TR]: 8

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekapacitet [kW]28.10 kW
Dysekapacitet [TR]8.00 TR
Dysestørrelse7
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Godkendelsec UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]31.5 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR32R410AR454B
KontraventilYes
Læng. på udlign.kapillarrør [in]24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12
MOP-punkt [psig]LAH
Nominel kapacitet R32 [kW]38.60 kW
Nominel kapacitet R32 [TR]11.00 TR
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R410A [kW]24.60 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]7.00 TR
PakkeformatMultipak
PortdesignBalanceret port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttypeTR 6
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarYes
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dossier produktnavnTR6 adjustable
Statisk overhedning (SS) [°C]3.01 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsforskruningsvariant067U0087
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Udgangsforskruningsvariant067U0087
Udligning tilslutningstypeKAP. TUBE, FLARE
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.387 Kilogram
Nettovægt0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255146995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm