Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R32

067L5997

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 6, Dysekapacitet [kW]: 32.3, Dysekapacitet [TR]: 9.2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat18 stk.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekapacitet [kW]32.30 kW
Dysekapacitet [TR]9.20 TR
Dysestørrelse6
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Godkendelsec UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]31.5 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR32
KontraventilYes
Læng. på udlign.kapillarrør [in]24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
MOP-punkt [psig]LAH
PakkeformatIndustripakke
Egenskab
Værdi
PortdesignBalanceret port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttypeTR 6
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarYes
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dossier produktnavnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]2.99 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.38 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsforskruningsvariant067U0087
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Udgangsforskruningsvariant067U0087
Udligning tilslutningstypeKAP. TUBE, FLARE
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.387 Kilogram
Nettovægt0.357 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm