Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R454B
067L5979
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 6, Dysekapacitet [kW]: 22.5, Dysekapacitet [TR]: 6.4
067L5979
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
| Dele inkl. | 1 Aeroquip hun 5/8 tommer tilslutn.1 Chatleff hun 3/4" i tilsl.1 flare 3/8" tilslutningFølerbåndInstallationsvejledningIsoleringstape |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekapacitet [kW] | 22.50 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 6.40 TR |
| Dysestørrelse | 6 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Godkendelse | c UL us |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 31.5 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R454B |
| Kontraventil | Yes |
| Læng. på udlign.kapillarrør [in] | 24.3 in |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 115 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 239 °F |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj M/12 |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Portdesign | Balanceret port |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TR 6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulérbar | Yes |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-dossier produktnavn | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilgangsforskruningsvariant | 067U0087 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Udgangsforskruningsvariant | 067U0087 |
| Udligning tilslutningstype | KAP. TUBE, FLARE |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| UL godkendelse filnavn | SA7200 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.387 Kilogram |
| Nettovægt | 0.357 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |