Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A

067L5968

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 7, Dysekapacitet [kW]: 24.6, Dysekapacitet [TR]: 7
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TR 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningSolde ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Dele inkl.1 Aeroquip hun 5/8 tommer tilslutn.1 Chatleff hun 3/4" i tilsl.1 flare 3/8" tilslutningFølerbåndInstallationsvejledningIsoleringstape
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekapacitet [kW]24.60 kW
Dysekapacitet [TR]7.00 TR
Dysestørrelse7
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Godkendelsec UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]31.5 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR410A
KontraventilYes
Læng. på udlign.kapillarrør [in]24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Maks. elementtemperatur [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
MOP-punkt [psig]LAH
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
PortdesignBalanceret port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTR 6
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarYes
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dossier produktnavnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]1.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]1.80 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsforskruningsvariant067U0087
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangSolde ODF
Udgangsforskruningsvariant067U0087
Udligning tilslutningstypeKAP. TUBE, FLARE
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL godkendelse filnavnSA7200
UL-godkendte kølemidlerR410A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.387 Kilogram
Nettovægt0.357 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm