Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A
067L5961
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 3, Dysekapacitet [kW]: 10.5, Dysekapacitet [TR]: 3
067L5961
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/4 in |
| Afgangstilslutning | Chatleff, female |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Bleed [%] | 15 % RH |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekapacitet [kW] | 10.50 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 3.00 TR |
| Dysestørrelse | 3 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Godkendelse | c UL us |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 31.5 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Kontraventil | No |
| Læng. på udlign.kapillarrør [in] | 24.3 in |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 212 °F |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 15% M/12 |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Portdesign | Balanceret port |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TR 6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulérbar | No |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP-dossier produktnavn | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 3.99 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.19 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilgangsforskruningsvariant | 067U0077 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/4 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Chatleff, male |
| Udgangsforskruningsvariant | 067U0073 |
| Udligning tilslutningstype | KAP. TUBE, FLARE |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| UL godkendelse filnavn | SA7200 |
| UL-godkendte kølemidler | R410A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.592 Kilogram |
| Nettovægt | 0.583 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162609965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |