Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R22/R407C

067L5855

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP-punkt [psig]: MAH, Dysestørrelse: 3, Dysekapacitet [kW]: 11.4, Dysekapacitet [TR]: 3.3

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Dele inkl.1 Aeroquip hun 5/8 tommer tilslutn.1 Chatleff hun 3/4" i tilsl.1 flare 3/8" tilslutningFølerbåndInstallationsvejledningIsoleringstape
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]11.40 kW
Dysekapacitet [TR]3.30 TR
Dysestørrelse3
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fabriksindstilling [psig]104.8 psig
Godkendelsec UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]31.5 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR22/R407C
KontraventilYes
Læng. på udlign.kapillarrør [in]24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Maks. elementtemperatur [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve X Orf3 Adj M/12
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [psig]MAH
PakkeformatMultipak
PortdesignBalanceret port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTR 6
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarYes
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dossier produktnavnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.03 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.25 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsforskruningsvariant067U0087
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Udgangsforskruningsvariant067U0087
Udligning tilslutningstypeKAP. TUBE, FLARE
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL godkendelse filnavnSA7200
UL-klassificeretYes
Yderligere informationAdjustable

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.387 Kilogram
Nettovægt0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428119832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm