Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A

067L5605

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP-punkt [psig]: MAH, Dysestørrelse: 6, Dysekapacitet [kW]: 21, Dysekapacitet [TR]: 6
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TR 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Bleed [%]15 % RH
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekapacitet [kW]21.00 kW
Dysekapacitet [TR]6.00 TR
Dysestørrelse6
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]31.0 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR410A
KontraventilYes
Læng. på udlign.kapillarrør [in]24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionSml. valve TR6 BP4 CV X carrier
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [psig]MAH
PakkeformatIndustripakke
PortdesignBalanceret port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttypeTR 6
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarYes
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP-dossier produktnavnTR6 - Thermostatic expansion valve
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Udligning tilslutningstypeSAE flare nut
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
Yderligere informationAdjustable

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.53 Kilogram
Nettovægt0.53 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428865005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm