Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R410A
067L5602
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP-punkt [psig]: MAH, Dysestørrelse: 5, Dysekapacitet [kW]: 17.5, Dysekapacitet [TR]: 5
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TR 6
067L5602
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Bleed [%] | 15 % RH |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekapacitet [kW] | 17.50 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 5.00 TR |
| Dysestørrelse | 5 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 31.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Kontraventil | Yes |
| Læng. på udlign.kapillarrør [in] | 24.3 in |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Sml. valve TR6 BP4 CV X carrier |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MOP-punkt [psig] | MAH |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Portdesign | Balanceret port |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttype | TR 6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulérbar | Yes |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP-dossier produktnavn | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Udligning tilslutningstype | SAE flare nut |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Yderligere information | Adjustable |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.53 Kilogram |
| Nettovægt | 0.53 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |