Thermostatic expansion valve, TGE, R454B
067N9563
Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized
067N9563
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 7/8 in |
| Afgangstilslutning | Solder, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 12 pc |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Yes |
| Dele inkl. | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | No |
| Dysekapacitet [kW] | 35.00 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 10.00 TR |
| Dysestørrelse | 8 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACUA |
| Husets materiale | Brass |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Embossed 1-way arrow |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R454B |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 110 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 230 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Overhedningsindstilling | Adjustable |
| Pakkeformat | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Expansion valves |
| Produktnavn | Thermostatic expansion valve |
| Produkttilbehør | TXV accessories |
| Produkttype | TGE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Straightway |
| SCIP-dossier nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP-dossier produktnavn | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Copper |
| Tilslutningstype, tilgang | Solder, ODF |
| Tryk udlign. | Externally equalized |
| Udligning tilslutningstype | Solder, ODF |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| UL-godkendte kølemidler | R454B |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.462 Kilogram |
| Nettovægt | 0.385 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |