Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]7/8 in
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat12 pc
Balanceret port [Ja/Nej]Yes
Dele inkl.Bulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNo
Dysekapacitet [kW]18.00 kW
Dysekapacitet [TR]5.00 TR
Dysestørrelse4
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeBrass
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningEmbossed 1-way arrow
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR454B
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]110 °C
Maks. elementtemperatur [°F]230 °F
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
MOP-punkt [psig]LAH
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OverhedningsindstillingAdjustable
PakkeformatMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTGE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
TilslutningsmaterialeCopper
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
Tryk udlign.Externally equalized
Udligning tilslutningstypeSolder, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-godkendte kølemidlerR454B

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.456 Kilogram
Nettovægt0.382 Kilogram
Volume1.739 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm