Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R454B

067N9557

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Dysekapacitet [kW]: 56, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]7/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]56.00 kW
Dysekapacitet [TR]16.00 TR
Dysestørrelse12,5
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR454B
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]110 °C
Maks. elementtemperatur [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 16 ExpansionValve Solder M/12
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [psig]LAH
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTGE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-godkendte kølemidlerR454B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.455 Kilogram
Nettovægt0.385 Kilogram
Volume1.553 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162953327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm