Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R410A
067N3232
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 54, Tryk udlign.: Ekstern udligning
067N3232
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 54.00 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 15.00 TR |
| Dysestørrelse | 12,5 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACUA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 110 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 230 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TGE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP-dossier produktnavn | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 7/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| UL-godkendte kølemidler | R410A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.756 Kilogram |
| Nettovægt | 0.65 Kilogram |
| Volume | 2.589 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428141673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |