Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R410A

067N3175

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 24, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]7/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]24.00 kW
Dysekapacitet [TR]6.50 TR
Dysestørrelse6
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe2
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeMessing
Identisk produkt067N3155
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR410A
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]110 °C
Maks. elementtemperatur [°F]230 °F
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTGE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-godkendte kølemidlerR410A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.461 Kilogram
Nettovægt0.37 Kilogram
Volume1.584 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428141109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm