Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R22/R407C

067N2307

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysekapacitet [kW]: 104, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 1/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat6 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]104.00 kW
Dysekapacitet [TR]30.00 TR
Dysestørrelse30
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe2
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]118.0 in
Kapillarrørslængde [mm]3000 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR22/R407C
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]110 °C
Maks. elementtemperatur [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 30 ExpansionValve Solder M/6
MOP-punkt [°C]20 °C
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [°F]68 °F
MOP-punkt [psig]MOP 120
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTGE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]8.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]14.40 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
Tilgangsstørrelse [in]7/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-godkendte kølemidlerR22R407C
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.094 Kilogram
Nettovægt0.964 Kilogram
Volume3.233 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428367356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm