Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R22/R407C
067N2220
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 43, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TGE
067N2220
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 28.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 43.00 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 12.00 TR |
| Dysestørrelse | 12,5 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Identisk produkt | 067N2200 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R22/R407C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 110 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 230 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TGE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP-dossier produktnavn | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [mm] | 6 mm |
| UL-godkendte kølemidler | R22R407C |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.739 Kilogram |
| Nettovægt | 0.605 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |