Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R134a; R513A
067N0160
Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dysekapacitet [kW]: 8, Tryk udlign.: Ekstern udligning
067N0160
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 8.00 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 2.50 TR |
| Dysestørrelse | 4 |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACUA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kølemidler | R134aR513A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 110 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 230 °F |
| Material Description | TGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12 |
| MOP-punkt [°C] | 25 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°F] | 77 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 90 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TGE |
| Retning | Ligeløb |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 68 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [mm] | 6 mm |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR513A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.434 Kilogram |
| Nettovægt | 0.357 Kilogram |
| Volume | 1.5 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255289777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |