Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansionsventil, TEA 20-12, R717

068G6140

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Nominel kapacitet R717 [kW]: 42, Husets materiale: Støbejern, GGG40.3, Tilslutningstype: Svejseflange, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.Svejsenippel
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUA
Husets materialeStøbejern, GGG40.3
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]192.0 in
Kapillarrørslængde [mm]5000 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR717
Maks. Arbejdstryk [psig]276 psig
Maks. driftstryk [bar]19.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]28.5 bar
Maks. prøvetryk [psig]413.0 psig
Material DescriptionTEA20 12 -20/+30
Nominel kap.kond [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nominel kap.kond [SI]Underkøling = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Nominel kapacitet R717 [kW]42.0 kW
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R717 [TR]12.0 TR
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProduktoplysningerTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørFlanger
ProdukttypeTEA 20-12
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dossier produktnavnTEA TEAT
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejseflange
Tryk udlign.Ekstern udligning
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Udligning tilslutningstypeM
UdligningstilslutningSvejsenippel 6,5mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.352 Kilogram
Nettovægt2.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422139553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm