Termostatisk ekspansionsventil, TEA 20-1, R717
068G6137
Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Nominel kapacitet R717 [kW]: 3.5, Husets materiale: Støbejern, GGG40.3, Tilslutningstype: Svejseflange, Tryk udlign.: Ekstern udligning
068G6137
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | Svejsenippel |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACUA |
| Husets materiale | Støbejern, GGG40.3 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 192.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 5000 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R717 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 276 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 19.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 28.5 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 413.0 psig |
| Material Description | TEA20 1 |
| Nominel kap.kond [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | Underkøling = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Nominel kapacitet R717 [kW] | 3.5 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kapacitet R717 [TR] | 1.0 TR |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produktoplysninger | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Flanger |
| Produkttype | TEA 20-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-dossier produktnavn | TEA TEAT |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejseflange |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Udligning tilslutningstype | M |
| Udligningstilslutning | Svejsenippel 6,5mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.33 Kilogram |
| Nettovægt | 2.292 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422093107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |