Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansionsventil, TEA 85-33, R717

027X0331

Temperaturområde [°C]: -50 - 0, Tilslutningstype: Svejsestuds, Dele inkl.: Flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.Flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR717
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, Range: -58 to 32 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProduktoplysningerElektrisk ekspansionsventil
ProdukttypeTEA 85-33
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dossier produktnavnTEA TEAT
StandardtilslutningANSI B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.]0 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.52 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428929554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm