Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansionsventil, TEA 20-12, R717

027X0292

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Tilslutningstype: Svejsestuds, Dele inkl.: Flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.Flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR717
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProduktoplysningerElektrisk ekspansionsventil
ProdukttypeTEA 20-12
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dossier produktnavnTEA TEAT
StandardtilslutningANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Temperaturområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejsestuds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.36 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428841863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm