Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansionsventil, TEA 20-8, R717

027X0265

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Tilslutningstype: Svejsestuds

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR717
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
Egenskab
Værdi
ProduktoplysningerTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttypeTEA 20-8
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dossier produktnavnTEA TEAT
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejsestuds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.38 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm