Termostatisk ekspansionsventil, TEA 85-33, R717
027X0264
Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Tilslutningstype: Svejsestuds, Dele inkl.: Flange
027X0264
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R717 |
| Material Description | TEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produktoplysninger | Elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttype | TEA 85-33 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-dossier produktnavn | TEA TEAT |
| Standardtilslutning | ANSI B 16.11 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.52 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |