Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansionsventil, TEA 85-55, R717

027X0232

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Tilslutningstype: Svejsestuds, Dele inkl.: 1/4" manometertilsl.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.1/4" manometertilsl.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR717
Material DescriptionTEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
Egenskab
Værdi
ProduktoplysningerTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttypeTEA 85-55
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dossier produktnavnTEA TEAT
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
TypebetegnelseFPT

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.448 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428492140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm