Termostatisk ekspansionsventil, TEA 20-20, R717
027X0229
Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Tilslutningstype: Svejsestuds, Dele inkl.: 1/4" manometertilsl.
027X0229
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | 1/4" manometertilsl. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R717 |
| Material Description | TEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produktoplysninger | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttype | TEA 20-20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-dossier produktnavn | TEA TEAT |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.34 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |