Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]10.00 mm
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat32 pc
Balanceret port [Ja/Nej]No
Dele inkl.Bulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNo
Dysekapacitet [kW]3.14 kW
Dysekapacitet [TR]0.89 TR
Dysestørrelse3
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fabriksindstilling [psig]76.9 psig
FilterIntegrated
FlowSingle-flow
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeBrass
Identisk produkt068N7721
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningStamped 1-way arrow
Kapilarrørslængde [in]30.0 in
Kapillarrørslængde [mm]750 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR290
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Egenskab
Værdi
Maks. elementtemperatur [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OverhedningsindstillingAdjustable
PakkeformatIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTD 1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarYes
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [mm]6.00 mm
TilslutningsmaterialeCopper
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
Tryk udlign.Internally equalized
UL godkendelse filnavnSA7200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.202 Kilogram
Nettovægt0.178 Kilogram
Volume0.474 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm