Termostatisk ekspansionsventil, TDE 1, R134a; R513A
068N7677
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 2.83, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TD 1 / TDE 1
068N7677
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 2.83 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 0.81 TR |
| Dysestørrelse | 4 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Fabriksindstilling [psig] | 44.1 psig |
| Filter | Integreret |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Stemplet 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 30.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 750 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R134aR513A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 210 °F |
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TDE 1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulérbar | Yes |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-dossier produktnavn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| UL godkendelse filnavn | SA7200 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.203 Kilogram |
| Nettovægt | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |