Danfoss logo
TD1 SW Fixed

Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N7629

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dysekapacitet [kW]: 3.81, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TD 1 / TDE 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Nej
Bleed [%]15 % RH
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]3.81 kW
Dysekapacitet [TR]1.09 TR
Dysestørrelse5
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fabriksindstilling [psig]44.1 psig
FilterIntegreret
FlowEnkeltflow
GodkendelseC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningStemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]30.0 in
Kapillarrørslængde [mm]750 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR513A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Maks. elementtemperatur [°F]210 °F
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW I/32
MOP-punkt [°C]20 °C
MOP-punkt [°F]68 °F
MOP-punkt [psig]MOP 70
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTD 1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarNo
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.40 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-15 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Indvendig udligning
UL godkendelse filnavnSA7200
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.195 Kilogram
Nettovægt0.17 Kilogram
Volume0.46 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424227012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm