Danfoss logo
TD1 AW fixed

Termostatisk ekspansionsventil, TDE 1, R134a; R513A

068N5699

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dysekapacitet [kW]: 2.83, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]10.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Nej
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]2.83 kW
Dysekapacitet [TR]0.81 TR
Dysestørrelse4
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fabriksindstilling [psig]36.7 psig
FilterIntegreret
FlowEnkeltflow
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningStemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]30.0 in
Kapillarrørslængde [mm]750 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR513A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Maks. elementtemperatur [°F]210 °F
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve AW I/32
MOP-punkt [°C]20 °C
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [°F]68 °F
MOP-punkt [psig]MOP 70
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTDE 1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarNo
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-15 °F
Tilgangsstørrelse [mm]8.00 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [mm]6 mm
UL godkendelse filnavnSA7200
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.176 Kilogram
Nettovægt0.152 Kilogram
Volume0.474 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424230234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm