Danfoss logo
TD1 AW

Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N5667

Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dysekapacitet [kW]: 2.01, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]10.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Nej
Bleed [%]30 % RH
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]2.01 kW
Dysekapacitet [TR]0.57 TR
Dysestørrelse3
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FilterIntegreret
FlowEnkeltflow
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningStemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]30.0 in
Kapillarrørslængde [mm]750 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR513A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Maks. elementtemperatur [°F]210 °F
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTD 1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarNo
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]70 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-15 °F
Tilgangsstørrelse [mm]6.00 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Indvendig udligning
UL godkendelse filnavnSA7200
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.149 Kilogram
Nettovægt0.122 Kilogram
Volume0.474 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424225865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm