Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290
068N5603
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 0.87, Tryk udlign.: Indvendig udligning
068N5603
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 0.87 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 0.25 TR |
| Dysestørrelse | 0 |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Fabriksindstilling [psig] | 60.3 psig |
| Filter | Integreret |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACUA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Stemplet 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 30.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 750 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R290 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. elementtemperatur [°F] | 210 °F |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Materialegruppe for salgsbegrænsning | Brændbar aftale B (RC,CC) |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TD 1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulérbar | No |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-dossier produktnavn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Indvendig udligning |
| UL godkendelse filnavn | SA7200 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.168 Kilogram |
| Nettovægt | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424224691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |