Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N2004

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 0.8, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TD 1 / TDE 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Nej
Bleed [%]15 % RH
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarNej
Dysekapacitet [kW]0.80 kW
Dysekapacitet [TR]0.23 TR
Dysestørrelse1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fabriksindstilling [psig]36.7 psig
FilterIntegreret
FlowEnkeltflow
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningStemplet 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]30.0 in
Kapillarrørslængde [mm]750 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR513A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Egenskab
Værdi
Maks. elementtemperatur [°C]100 °C
Maks. elementtemperatur [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Nominel kap.kond. Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTD 1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulérbarNo
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]5.40 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Indvendig udligning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.174 Kilogram
Nettovægt0.149 Kilogram
Volume0.458 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428906975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm