Termostatisk ekspansionsventil, TDE 1, R290
068N0011
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dysekapacitet [kW]: 3.14, Tryk udlign.: Ekstern udligning
068N0011
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
| Bleed [%] | 15 % RH |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 3.14 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 0.89 TR |
| Dysestørrelse | 3 |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Ja |
| Filter | Integreret |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Stemplet 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 30.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 750 mm |
| Kølemidler | R290 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 210 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TDE 1 |
| Regulérbar | Yes |
| Retning | Ligeløb |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
| UL godkendelse filnavn | SA7200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.207 Kilogram |
| Nettovægt | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |