Termostatisk ekspansionsventil, TD 1, R290
068N0008
Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Dysekapacitet [kW]: 1.27, Tryk udlign.: Indvendig udligning
068N0008
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 1.27 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 0.36 TR |
| Dysestørrelse | 1 |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Ja |
| Filter | Integreret |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | C UL US LISTEDUA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Stemplet 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 30.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 750 mm |
| Kølemidler | R290 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
| Maks. elementtemperatur [°F] | 210 °F |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW I/32 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°C] | -10 °C |
| MOP-punkt [°F] | 14 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 35 |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TD 1 |
| Regulérbar | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 5 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
| Tryk udlign. | Indvendig udligning |
| UL godkendelse filnavn | SA7200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.148 Kilogram |
| Nettovægt | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.13 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255255352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |