Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

Ventilhus til ekspansionsventil, TEH, Lodde, ODM, 28 mm, Lodde, ODM, 35 mm

067G4001

Retning: Ligeløb, Anvendes til produkt: TE 55; TQ 55, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Afgangsstørrelse [mm]: 35

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]35.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODM
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anvendes til produktTE 55TQ 55
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Dele inkl.Skruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowBi-flow
GodkendelseLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVENTILHUS/TE55 LØSSALG
PakkeformatMultipak
Parts program navnTE 55TQ 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnVentilhus til ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTEH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavnTE
Tilgangsstørrelse [mm]28.00 mm
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODM

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.634 Kilogram
Nettovægt0.61 Kilogram
Volume0.704 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm