Ventilhus til ekspansionsventil, TEH, Lodde, ODF, Lodde, ODM
067B4034
Retning: Vinkelløb, Anvendes til produkt: TE 5, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM
067B4034
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Anvendes til produkt | TE 5 |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
| Dele inkl. | Skruerskiver |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | LLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TE 5 Valve Body SA |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | TE 5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Ventilhus til ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TEH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP-dossier produktnavn | TE |
| Tilgangsstørrelse [in] | 7/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.357 Kilogram |
| Nettovægt | 0.33 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |